Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Magnetventil, EV210A, Funksjon: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

032H8039

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmateriale: Rustfritt stål, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat16 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]2.50 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/32 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.200 gal/min
DeleprogramnavnEV210A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]20.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]290.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]10 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]10 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
FunksjonNC
HusmaterialeRustfritt stål
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
Egenskaper
Verdi
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.170 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]20 cSt
Maks. driftstrykk [bar]4.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]58 psig
Maks. testtrykk [bar]6.0 bar
Maks. testtrykk [psig]87.0 psig
Material DescriptionValve EV210A 2.5SS G 14F NC000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV210A
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV210A 2.5SS G 14F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV210A 2.5
UtløserA
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.139 Kilogram
Nettovekt0.133 Kilogram
Volume0.113 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423050901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm