Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Magnetventil, EV210A, Funksjon: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8019

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat16 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]3.50 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]5/32 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.300 gal/min
DeleprogramnavnEV210A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]11.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]160.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]10 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]10 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.260 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]20 cSt
Maks. driftstrykk [bar]11.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]160 psig
Maks. testtrykk [bar]16.5 bar
Maks. testtrykk [psig]239.5 psig
Material DescriptionValve EV210A 3.5B G 14F NC000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV210A
SCIP dossier nr.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier produktnavnEV210A B - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV210A 3.5B G 14F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV210A 3.5
UtløserA
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.12 Kilogram
Nettovekt0.102 Kilogram
Volume0.113 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423050451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm