Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Magnetventil, EV210A, Funksjon: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

032H8006

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat16 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]2.50 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/32 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.200 gal/min
DeleprogramnavnEV210A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]20.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]290.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]10 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]10 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/8
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.170 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]20 cSt
Maks. driftstrykk [bar]4.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]58 psig
Maks. testtrykk [bar]6.0 bar
Maks. testtrykk [psig]87.0 psig
Material DescriptionValve EV210A 2.5B G 18E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV210A
SCIP dossier nr.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier produktnavnEV210A B - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV210A 2.5B G 18E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV210A 2.5
UtløserA
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.128 Kilogram
Nettovekt0.114 Kilogram
Volume0.113 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423050529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm