Reservedeler, EV250BW 10/12BE NC
132U8012
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV250BW 10/12BE NC, Servicesett, Funksjon: NC
132U8012
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Beskrivelse | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| Brukt til produkt | EV250BW 10/12BE NC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | ArmaturrørenhetMembranenhetO-ring for armaturrørO-ring for spoleArmature assembly EV250BW NCCap 13,9 14 RedCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M5.0 x 16.0 CSTension spring EV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | NC |
| Material Description | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| Medieanbefalinger | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | Diaphragm, actuator set |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.13 Kilogram |
| Nettovekt | 0.063 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293027 |