Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Magnetventil, EV210BW, Funksjon: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, EPDM

132U3001

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkjenning: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husmateriale: Eco-messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]3.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1/8 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.350 gal/min
DeleprogramnavnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]5.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]73.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]20 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNO
GodkjenningACSPZHRISESINTEF
HusmaterialeEco-messing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeEco-messing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.300 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]5.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]73 psig
Maks. testtrykk [bar]7.5 bar
Maks. testtrykk [psig]109.5 psig
Material DescriptionValve EV210BW 3.0BE G 14E NO000
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]158 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]70 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV210BW
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV210BW 3BE G 14E NO000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV210BW 3
UNSPSC-KODE40141605
UtløserBW
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.212 Kilogram
Nettovekt0.185 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544085