Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funksjon: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkjenning: SINTEF; WRAS, Husmateriale: Eco-messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]22.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]7/8 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]6.950 gal/min
DeleprogramnavnEV229BW 10 - 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]7.500 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.500 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]110.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]7.000 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]200 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]500 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonUN
GodkjenningSINTEFWRAS
HusmaterialeEco-messing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeEco-messing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]6.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]7.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]110 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV229BW
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV229BW 20BE G 1E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV229BW 22
UtløserBW
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt958 Gram
Nettovekt898 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5715162982570