EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM
132U242302
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24
132U242302
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 pc |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 20.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/4 in |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV229BW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 7.500 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 110.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 7.000 psi |
| Drift | Servo-operated (diaphragm) |
| Emballasjeformat | Multi pack |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 200 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 500 ms |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Single-flow |
| Flowretningsindikator | Embossed 1-way arrow |
| Funksjon | UN |
| Godkjenning | SINTEFWRAS |
| Husmateriale | Eco brass |
| Kobling innv./utv. | Internal |
| Koblingsmateriale | DZR Eco brass, CW724R |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 5.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 7.5 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 110 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB024DS |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Medieanbefalinger | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Medietoleransekommentarer | Slightly aggressive media |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Solenoid valves |
| Produktnavn | Solenoid valve |
| Produkttype | EV229BW |
| Servicebar | Solenoid valve spare parts |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV229BW20BE G34E UN000 BB024DS |
| Spoletype | BB |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] DC | 16.0 W |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV229BW 20 |
| Utløser | BW |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 955 Gram |
| Nettovekt | 910 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.72 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000839 |