Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242101

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 pc
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]10.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/8 in
ApplikasjonOpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]1.750 gal/min
DeleprogramnavnEV229BW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]7.500 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.500 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]110.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]7.000 psi
DriftServo-operated (diaphragm)
EmballasjeformatMulti pack
Est. tid til å åpne, vann [ms]50 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]300 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningSingle-flow
FlowretningsindikatorEmbossed 1-way arrow
FunksjonUN
GodkjenningSINTEFWRAS
HusmaterialeEco brass
Kobling innv./utv.Internal
KoblingsmaterialeDZR Eco brass, CW724R
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]1.500 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]7.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]110 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB012DS
Matespenning [V] DC12.00 V
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerSlightly aggressive media
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSolenoid valves
ProduktnavnSolenoid valve
ProdukttypeEV229BW
ServicebarSolenoid valve spare parts
SpesifikasjonsnøkkelEV229BW10BE G12E UN000 BB012DS
SpoletypeBB
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC14.0 W
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV229BW 10
UtløserBW
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt580 Gram
Nettovekt540 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.841 Liter
EAN/UPC5715255000754