Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funksjon: UN, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U2420

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkjenning: SINTEF; WRAS, Husmateriale: Eco-messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]10.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/8 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]1.750 gal/min
DeleprogramnavnEV229BW 10 - 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]7.500 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.500 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]110.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]7.000 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]50 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]300 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonUN
GodkjenningSINTEFWRAS
HusmaterialeEco-messing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeEco-messing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]3/8
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]1.500 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]7.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]110 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 38E UN000
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV229BW
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV229BW 10BE G 38E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV229BW 10
UtløserBW
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt342 Gram
Nettovekt321 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715162982549