Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

Magnetventil, EV228BW, Funksjon: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U2410

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkjenning: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husmateriale: Eco-messing, Drift: Låsende, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall veier2/2
Åpne/lukke utligningsåpningEkstra utligningsblende
Åpningsstørrelse [mm]50.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]2 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]46.200 gal/min
DeleprogramnavnEV228BW 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftLåsende
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonUN
GodkjenningACSPZHRISESINTEF
HusmaterialeEco-messing
In scope of WEEEYes
Inntak innv./utv.Intern
InntakskoblingstypeG
Inntaksstørrelse [tommer]2 in
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeEco-messing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstandard for inntakISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]40.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. arbeidstrykk merknadVæsker: maks 10 bar/145 psi
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV228BW 50BE G 2E UN000
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV228BW
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV228BW 50BE G 2E UN000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV228BW 50
Utløp innv./utv.Intern
Utløpskoblingsstandard, utløpISO 228-1
UtløpskoblingstypeG
Utløpsstørrelse [tommer]2 in
UtløserBW

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.736 Kilogram
Nettovekt4.345 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5715162493625