Magnetventil, EV228BW, Funksjon: UN, G, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM
132U2408
Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkjenning: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husmateriale: Eco-messing, Drift: Låsende, Antall veier: 2/2
132U2408
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpne/lukke utligningsåpning | Ekstra utligningsblende |
| Åpningsstørrelse [mm] | 40.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1 1/2 in |
| Applikasjon | Åpen |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 27.700 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV228BW 15 - 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Drift | Låsende |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Funksjon | UN |
| Godkjenning | ACSPZHRISESINTEF |
| Husmateriale | Eco-messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Inntak innv./utv. | Intern |
| Inntakskoblingstype | G |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Eco-messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstandard for inntak | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 24.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. arbeidstrykk merknad | Væsker: maks 10 bar/145 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV228BW 40BE G 112E UN000 |
| Medieanbefalinger | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Medietoleransekommentarer | Lett aggresivt medie |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV228BW |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV228BW 40BE G 112E UN000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV228BW 40 |
| Utløp innv./utv. | Intern |
| Utløpskoblingsstandard, utløp | ISO 228-1 |
| Utløpskoblingstype | G |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Utløser | BW |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.19 Kilogram |
| Nettovekt | 2.815 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162493632 |