Danfoss logo
F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

Magnetventil, EV228BW, Funksjon: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2401

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkjenning: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husmateriale: Rustfritt stål, Drift: Låsende, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]15.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]5/8 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]4.600 gal/min
DeleprogramnavnEV228BW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftLåsende
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonUN
GodkjenningACSPZHRISESINTEF
HusmaterialeRustfritt stål
In scope of WEEEYes
Inntak innv./utv.Intern
InntakskoblingstypeG
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
Egenskaper
Verdi
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstandard for inntakISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]4.000 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV228BW 15SS G 12E UN000
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]140 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]60 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV228BW
SpesifikasjonsnøkkelEV228BW 15SS G 12E UN000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV228BW 15
Utløp innv./utv.Intern
Utløpskoblingsstandard, utløpISO 228-1
UtløpskoblingstypeG
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in
UtløserBW

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.667 Kilogram
Nettovekt0.634 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5702428527750