Magnetventil, EV210BW, Funksjon: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM
132U2300
Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkjenning: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husmateriale: Eco-messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2
132U2300
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 2.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 5/64 in |
| Applikasjon | Lukket og drenerende |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.170 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV210BW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Drift | Direktestyrt |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 10 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 20 ms |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | ACSPZHRISESINTEF |
| Husmateriale | Eco-messing |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Eco-messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 0.150 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV210BW 2.0BE G 14E NC000 |
| Medieanbefalinger | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Medietoleransekommentarer | Lett aggresivt medie |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 70 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV210BW |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV210BW 2BE G 14E NC000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV210BW 2 |
| UNSPSC-KODE | 40141605 |
| Utløser | BW |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.175 Kilogram |
| Nettovekt | 0.148 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544191 |