Danfoss logo
EV221BW Assembly WEB132U2003&WEB018F7351, 132U200531

Magnetventil, EV221BW, Funksjon: NO, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U200331

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkjenning: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Husmateriale: Eco-messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]20.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/4 in
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]5.800 gal/min
DeleprogramnavnEV221BW 10 - 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]1.450 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]200 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]500 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
FunksjonNO
GodkjenningACSPZHRISESINTEFWRAS
HusmaterialeEco-messing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeDZR Eco brass, CW724R
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]3/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]5.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV221BW 20BE G34E NO000 BB230AS
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV221BW
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV221BW20BE G34E NO000 BB230AS
SpoletypeBB230AS
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz11.0 W
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV221BW 20
UtløserBW
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.955 Kilogram
Nettovekt0.91 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162890028