Danfoss logo
EV227B Solenoid valve without coil, NC, G3/8, brass

Magnetventil, EV227B, Funksjon: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

068F4050

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]10.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/8 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]1.750 gal/min
DeleprogramnavnEV227B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]5.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.100 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]73.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]1.450 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]50 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]300 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
Egenskaper
Verdi
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]3/8
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]1.500 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]232.0 psig
Material DescriptionEVSR 10 MAGNETVENTIL U/SPOLE -
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-31 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-35 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV227B
SCIP dossier nr.e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
SCIP dossier produktnavnEV227B 10-22 - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV227B 10B G 38E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV227B 10
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.342 Kilogram
Nettovekt0.319 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422159001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm