Magnetventil, EV220S, Funksjon: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM
042U492232
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: CE; c UL us; WRAS, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
042U492232
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm påklipsing S |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 9.0 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 7/8 in |
| Applikasjon | Åpen |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV220S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 200 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 500 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 240 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CEWRASc UL us |
| Husmateriale | Messing |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kobling innv./utv. | Intern |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 7.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS |
| Medieanbefalinger | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV220S |
| SCIP dossier nr. | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| SCIP dossier produktnavn | EV220S |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS |
| Spolealternativ | Påklipsing |
| Spoletype | AS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 8.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 7.0 W |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV220S 22 |
| UL mark | Yes |
| Utløser | S |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.956 Kilogram |
| Nettovekt | 0.908 Kilogram |
| Volume | 1.227 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162594520 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |