Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Magnetventil, EV222B, Funksjon: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkjenning: PED; CE; UA, Husmateriale: Rustfritt stål, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat6 stk.
Antall veier2/2
Åpne/lukke utligningsåpningEkstra utligningsblende
Åpningsstørrelse [mm]40.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 1/2 in
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]27.700 gal/min
DeleprogramnavnEV222B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]1500 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]4000 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningCEPEDUA
HusmaterialeRustfritt stål
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]24.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV222B 40SS G112FNC000 MAGNET
MedieanbefalingerTechnical & Soft Water
Medietemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MedietoleransekommentarerAggressivt mediumForurensede medier
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]140 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]60 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV222B
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV222B 40SS G 112F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV222B 40
UtløserB

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.154 Kilogram
Nettovekt2.805 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702423124480