Magnetventil, EV222B, Funksjon: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
032U8529
Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkjenning: PED; CE; UA, Husmateriale: Rustfritt stål, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
032U8529
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpne/lukke utligningsåpning | Ekstra utligningsblende |
| Åpningsstørrelse [mm] | 32.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1 1/4 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV222B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 1000 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 2500 ms |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CEPEDUA |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Rustfritt stål |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/4 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 18.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | EV222B 32SS G114FNC000 MAGNET |
| Medieanbefalinger | Technical & Soft Water |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Medietoleransekommentarer | Aggressivt mediumForurensede medier |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 140 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 60 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttype | EV222B |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV222B 32SS G 114F NC000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | FKM |
| Typedesign | EV222B 32 |
| Utløser | B |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.225 Kilogram |
| Nettovekt | 1.825 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124473 |