Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Magnetventil, EV222B, Funksjon: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM

032U8528

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Husmateriale: Rustfritt stål, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpne/lukke utligningsåpningEkstra utligningsblende
Åpningsstørrelse [mm]25.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 in
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]12.700 gal/min
DeleprogramnavnEV222B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]300 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]1000 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
HusmaterialeRustfritt stål
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]11.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV222B 25SS G1FNC000 MAGNET-
MedieanbefalingerTechnical & Soft Water
Medietemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MedietoleransekommentarerAggressivt mediumForurensede medier
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]140 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]60 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV222B
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV222B 25SS G 1F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV222B 25
UtløserB

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.276 Kilogram
Nettovekt1.205 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5702423124466