Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Magnetventil, EV224B, Funksjon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838132

Medieanbefalinger: Trykkluft, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpne/lukke utligningsåpningEkstra utligningsblende
Åpningsstørrelse [mm]15.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]5/8 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]40.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]580.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKOBLINGSBOKS PG 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V]220 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]220 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonNO
GodkjenningCEDNVGL-CG-0339
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Egenskaper
Verdi
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]4.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]40.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]580 psig
Maks. testtrykk [bar]60.0 bar
Maks. testtrykk [psig]870.0 psig
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
MedieanbefalingerTrykkluft
Medietemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerLuft med/uten mineraloljeLuft med/uten syntetisk olje
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV224B
SCIP dossier nr.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier produktnavnEV224B NO - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
SpolealternativPåklipsing
SpoletypeBE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 50Hz17.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz14.0 W
TetningsmaterialeNBR
TypedesignEV224B 15
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.06 Kilogram
Nettovekt0.998 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428970990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm