Magnetventil, EV224B, Funksjon: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
032U817102
Medieanbefalinger: Trykkluft, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
032U817102
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpne/lukke utligningsåpning | Ekstra utligningsblende |
| Åpningsstørrelse [mm] | 20.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/4 in |
| Applikasjon | Åpen |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection voltage (EF003625) | 24 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 9.250 gal/min |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP00 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 35.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 508.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CEDNVGL-CG-0339 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Husmateriale | Messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 8.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 8.000 |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 508 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 50.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 725.0 psig |
| Material Description | Valve EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Medieanbefalinger | Trykkluft |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Medietoleransekommentarer | Luft med/uten mineraloljeLuft med/uten syntetisk olje |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.300 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttype | EV224B |
| SCIP dossier nr. | 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526 |
| SCIP dossier produktnavn | EV224B NC- solenoid valve |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS |
| Spolealternativ | Påklipsing |
| Spoletype | BB |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] DC | 16.0 W |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | EV224B 20 |
| Utløser | B |
| Væskegruppe | 1 |
| Voltage type (EF000187) | DC |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.172 Kilogram |
| Nettovekt | 1.136 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |