Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Magnetventil, EV260B, Funksjon: NC, G, 3/8, 0.8 m³/h, PTFE

032U8053

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husmateriale: Messing, Drift: Proporsjonal, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]6.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1/4 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.920 gal/min
DeleprogramnavnEV260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.500 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]7.252 psi
DriftProporsjonal
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]3/8
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.800 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV260B 6.0B G 38T NC000 MAGNETVENTIL
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]180 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV260B
SCIP dossier nr.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier produktnavnEV260B - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV260B 6B G 38T NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialePTFE
TypedesignEV260B 6
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.522 Kilogram
Nettovekt0.47 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423060962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm