Magnetventil, EV260B, Funksjon: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE
032U8025
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: CE; UA, Husmateriale: Messing, Drift: Proporsjonal, Antall veier: 2/2
032U8025
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/8 in |
| Applikasjon | Åpen |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 1.500 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV260B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 7.252 psi |
| Drift | Proporsjonal |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | KOBLINGSBOKS PG 13.5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CEUA |
| Husmateriale | Messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 1.300 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Medieanbefalinger | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 180 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Medietoleransekommentarer | Nøytralt medium |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttype | EV260B |
| SCIP dossier nr. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| SCIP dossier produktnavn | EV260B - solenoid valve |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Spoletype | BK |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] DC | 23.0 W |
| Tetningsmateriale | PTFE |
| Typedesign | EV260B 10 |
| Utløser | B |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.104 Kilogram |
| Nettovekt | 1.018 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423033348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |