Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

Magnetventil, EV220X, Funksjon: Ekstern kontroll, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U7190

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AktuatorstørrelseIntet system
Antall per emballasjeformat24 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]15.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]5/8 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FunksjonEkstern kontroll
HusmaterialeMessing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]4.000 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Material DescriptionEV22015 1/2" NC WBD SML.SPEC. ARMSTRONG
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV220X
SCIP dossier nr.51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
SCIP dossier produktnavnEV220X
SpesifikasjonsnøkkelEV220X 15B G 12E UN000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV220X 15
UtløserX

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.762 Kilogram
Nettovekt0.708 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423062690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm