Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Magnetventil, EV210B, Funksjon: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, FKM

032U5706

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; UA, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]3.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1/8 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.350 gal/min
DeleprogramnavnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]30.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]435.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]20 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningDNVGL-CG-0339UA
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/8
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.300 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]435 psig
Maks. testtrykk [bar]45.0 bar
Maks. testtrykk [psig]653.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 3B G 18F NC000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV210B
SCIP dossier nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier produktnavnEV210B brass NC - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV210B 3B G 18F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV210B 3
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.242 Kilogram
Nettovekt0.219 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423179091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm