Magnetventil, EV250B, Funksjon: NO, G, 1, 5.2 m³/h, EPDM
032U5356
Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkjenning: SINTEF; UA, Husmateriale: DZR-messing, Drift: Hjelpeløft-drevet, Antall veier: 2/2
032U5356
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 7/8 in |
| Applikasjon | Lukket og drenerende |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 6.000 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Drift | Hjelpeløft-drevet |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 150 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 100 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funksjon | NO |
| Godkjenning | SINTEFUA |
| Height (EF000040) | 75 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Husmateriale | DZR-messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | DZR-messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 5.200 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 5.200 |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | EV250B 22BD G1E NO000 MAGNETVENTIL (WBD) |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Medieanbefalinger | Technical & Soft Water |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Medietoleransekommentarer | Lett aggresivt medie-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 140 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 60 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV250B |
| SCIP dossier nr. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dossier produktnavn | EV250B NO - solenoid valve |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV250B 22BD G 1E NO000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV250B 22 |
| Utløser | B |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.07 Kilogram |
| Nettovekt | 1.01 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |