Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Magnetventil, EV250B, Funksjon: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkjenning: SINTEF; UA, Husmateriale: DZR-messing, Drift: Hjelpeløft-drevet, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]18.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/4 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]5.700 gal/min
DeleprogramnavnEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftHjelpeløft-drevet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Emergency manual operation (EF025189)Other
Est. tid til å åpne, vann [ms]150 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]100 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Freeflow (EF020116)FALSE
FunksjonNO
GodkjenningSINTEFUA
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
HusmaterialeDZR-messing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeDZR-messing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]3/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]4.900 m³/h
Kvs value (EF022466)4.900
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NO000
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
MedieanbefalingerTechnical & Soft Water
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Omgivelsestemperatur [°F]140 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]60 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV250B
SCIP dossier nr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier produktnavnEV250B NO - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV250B 18BD G 34E NO000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV250B 18
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.872 Kilogram
Nettovekt0.816 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm