Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Magnetventil, EV250B, Funksjon: NC, NPT, 1, 7 m³/h, EPDM

032U5266

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkjenning: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Husmateriale: DZR-messing, Drift: Hjelpeløft-drevet, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]22.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]7/8 in
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]8.100 gal/min
DeleprogramnavnEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftHjelpeløft-drevet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]150 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]100 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonNC
GodkjenningDNVEACSINTEFUAULWRAS
HusmaterialeDZR-messing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeDZR-messing
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse [tommer]1
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeNPT
Kv verdi [m³/t]7.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]15.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]225 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]218.0 psig
Material DescriptionValve EV250B 22BD N 1E NC000
MedieanbefalingerTechnical & Soft Water
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV250B
SCIP dossier nr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier produktnavnEV250B NC - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV250B 22BD N 1E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV250B 22
UL markYes
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.116 Kilogram
Nettovekt1.054 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423191963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm