Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1

Magnetventil, EV250B, Funksjon: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

032U5257

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmateriale: DZR-messing, Drift: Hjelpeløft-drevet, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]22.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]7/8 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]8.100 gal/min
DeleprogramnavnEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftHjelpeløft-drevet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]150 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]100 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonNC
HusmaterialeDZR-messing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeDZR-messing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]7.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV250B 22BD G1FNC000 MAGNETVENTIL
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medieWater at max. 60°C/140 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV250B
SCIP dossier nr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier produktnavnEV250B NC - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV250B 22BD G 1F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV250B 22
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.083 Kilogram
Nettovekt1.035 Kilogram
Volume1.227 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423179206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm