Magnetventil, EV310B, Funksjon: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
032U4926
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 3/2
032U4926
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| Antall veier | 3/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 1.50 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1/16 in |
| Applikasjon | Åpen |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.090 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV310B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 20.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 290.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Drift | Direktestyrt |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 20 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 20 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | NO |
| Husmateriale | Messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/8 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 0.080 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 20.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 290 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 30.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 435.0 psig |
| Material Description | EV310B 1.5B G 18F NO000 MAGNETVENTIL |
| Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 104 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 40 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV310B |
| SCIP dossier nr. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dossier produktnavn | EV310B - solenoid valve |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tetningsmateriale | FKM |
| Typedesign | EV310B 1.5 |
| Utløser | B |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.34 Kilogram |
| Nettovekt | 0.314 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |