Danfoss logo
EV310B Direct-operated 3/2-way Solenoid valves without coil, 1/8, with manual override unit

Magnetventil, EV310B, Funksjon: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

032U4916

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 3/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat16 stk.
Antall veier3/2
Åpningsstørrelse [mm]2.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]5/64 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.170 gal/min
DeleprogramnavnEV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]16.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]232.060 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]20 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1/8
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.150 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]20.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]290 psig
Maks. testtrykk [bar]50.0 bar
Maks. testtrykk [psig]725.0 psig
Material DescriptionEV310B 2,0B G18FNC040 MAGNET-
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]104 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]40 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV310B
SCIP dossier nr.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dossier produktnavnEV310B - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV310B 2B G 18F NC040
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV310B 2
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.34 Kilogram
Nettovekt0.314 Kilogram
Volume0.283 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423179671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm