Magnetventil, EV225B, Funksjon: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE
032U380731
Medieanbefalinger: Damp, Godkjenning: UL; CE; UR; UA, Husmateriale: DZR-messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
032U380731
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 25.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1 in |
| Applikasjon | Åpen |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 20 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 20 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Forsyningsspenning [V] AC | 240 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 240 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CEUAULUR |
| Husmateriale | DZR-messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kobling innv./utv. | Intern |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsmateriale | DZR-messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 6.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| Medieanbefalinger | Damp |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 365 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Medietoleransekommentarer | Lett aggresivt medie |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 185 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 104 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 40 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV225B |
| SCIP dossier nr. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP dossier produktnavn | EV225B - solenoid valve |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| Spolealternativ | Påklipsing |
| Spoletype | BQ |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 10.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 9.5 W |
| Tetningsmateriale | PTFE |
| Typedesign | EV225B 25 |
| UL mark | Yes |
| Utløser | B |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.746 Kilogram |
| Nettovekt | 1.71 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |