Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 1, brass with BQ coil

Magnetventil, EV225B, Funksjon: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE

032U380729

Medieanbefalinger: Damp, Godkjenning: UL; CE; UR; UA, Husmateriale: DZR-messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]25.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection voltage (EF003625)220
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]6.950 gal/min
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrisk koblingSpade DIN 43650-A
EmballasjeformatMultipakk
Emergency manual operation (EF025189)Other
Est. tid til å åpne, vann [ms]20 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
FlowretningEnkelt-strømning
Forsyningsspenning [V] AC220 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]220 V
Freeflow (EF020116)FALSE
Frekvens [Hz]60 Hz
FunksjonNC
GodkjenningCEUAULUR
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
HusmaterialeDZR-messing
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kobling innv./utv.Intern
Egenskaper
Verdi
KoblingsmaterialeDZR-messing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]6.000 m³/h
Kvs value (EF022466)6.000
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV225B 25BD G 1T NC000 BQ220BS
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
MedieanbefalingerDamp
Medietemperaturområde [°F] [maks.]365 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]185 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Omgivelsestemperatur [°F]104 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]40 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV225B
SCIP dossier nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier produktnavnEV225B - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV225B 25BD G 1T NC000 BQ220BS
SpolealternativPåklipsing
SpoletypeBQ
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 60Hz12.0 W
Surface protection (EF000139)Other
TetningsmaterialePTFE
TypedesignEV225B 25
UL markYes
UtløserB
Væskegruppe1
Voltage type (EF000187)AC

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.744 Kilogram
Nettovekt1.69 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428473095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm