Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Magnetventil, EV225B, Funksjon: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U380431

Medieanbefalinger: Damp, Godkjenning: UL; CE; UR; UA, Husmateriale: DZR-messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]10.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/8 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]2.550 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingSpade DIN 43650-A
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]20 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
Forsyningsspenning [V] AC240 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]240 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]208 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonNC
GodkjenningCEUAULUR
HusmaterialeDZR-messing
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kobling innv./utv.Intern
Egenskaper
Verdi
KoblingsmaterialeDZR-messing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]2.200 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240CS
MedieanbefalingerDamp
Medietemperaturområde [°F] [maks.]365 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]185 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]104 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]40 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV225B
SCIP dossier nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier produktnavnEV225B - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C
SpolealternativPåklipsing
SpoletypeBQ
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 50Hz10.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz9.5 W
TetningsmaterialePTFE
TypedesignEV225B 10
UL markYes
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.767 Kilogram
Nettovekt0.69 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428472296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm