Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Magnetventil, EV212B, Funksjon: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM

032U3754

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Rustfritt stål, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]4.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]5/32 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.442 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]12.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]174.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonNC
GodkjenningDNVGL-CG-0339
HusmaterialeRustfritt stål
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeRustfritt stål
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]3/8
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.380 m³/h
Maks. arbeidstrykk merknad35,0
Maks. driftstrykk [bar]12.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]174 psig
Maks. testtrykk [bar]18.0 bar
Maks. testtrykk [psig]261.0 psig
Material DescriptionValve EV212B 4SS G 38F NC000
MedieanbefalingerTechnical & Soft Water
Medietemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV212B
SpesifikasjonsnøkkelEV212B 4.0SS G 38F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV212B 3
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.351 Kilogram
Nettovekt0.335 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428543576