Magnetventil, EV210B, Funksjon: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
032U3722
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2
032U3722
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1/4 in |
| Applikasjon | Lukket og drenerende |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.800 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV210B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 2.700 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 39.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Drift | Direktestyrt |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | DNVGL-CG-0339 |
| Husmateriale | Messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 0.700 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 2.7 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 39 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 16.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 232.0 psig |
| Material Description | Valve EV210B 6B G 14E NC672 |
| Medieanbefalinger | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttype | EV210B |
| SCIP dossier nr. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP dossier produktnavn | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV210B 6B G 14E NC672 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV220B 12 |
| Utløser | B |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.322 Kilogram |
| Nettovekt | 0.29 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |