Danfoss logo
EV225B Solenoid valve DZR without coil, NC G 1/2

Magnetventil, EV225B, Funksjon: NC, NPT, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U3692

Medieanbefalinger: Damp, Godkjenning: C UL US LISTED, Husmateriale: DZR-messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]15.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]5/8 in
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]3.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.700 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]10.000 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]20 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FunksjonNC
GodkjenningC UL US LISTEDcURus recognized
HusmaterialeDZR-messing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeDZR-messing
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeNPT
Kv verdi [m³/t]3.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]24.1 bar
Maks. driftstrykk [psig]350 psig
Maks. testtrykk [bar]25.0 bar
Maks. testtrykk [psig]363.0 psig
Material DescriptionValve EV225B 15BD N 12T NC000
MedieanbefalingerDamp
Medietemperaturområde [°F] [maks.]365 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]185 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]104 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]40 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV225B
SCIP dossier nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier produktnavnEV225B - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV225B 15BD N 12T NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialePTFE
TypedesignEV225B 15
UL markYes
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.68 Kilogram
Nettovekt0.618 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423231188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm