Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Magnetventil, EV210B, Funksjon: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3640

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]4.50 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/16 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.640 gal/min
DeleprogramnavnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]2.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]29.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]20 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNO
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.550 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]507 psig
Maks. testtrykk [bar]52.5 bar
Maks. testtrykk [psig]761.4 psig
Material DescriptionValve EV210B 4.5B G 14E NO000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium140 °C/3.6 bar low press steam
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV210B
SCIP dossier nr.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dossier produktnavnEV210B brass NO - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV210B 4.5 G 14E NO000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV210B 4.5
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.218 Kilogram
Nettovekt0.199 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423179510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm