Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Magnetventil, EV210B, Funksjon: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3636

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]2.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]5/64 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.170 gal/min
DeleprogramnavnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]12.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]174.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Emergency manual operation (EF025189)Other
Est. tid til å åpne, vann [ms]20 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Freeflow (EF020116)FALSE
FunksjonNO
GodkjenningDNVGL-CG-0339GLUA
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.150 m³/h
Kvs value (EF022466)0.150
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]508 psig
Maks. testtrykk [bar]52.5 bar
Maks. testtrykk [psig]761.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 2B G 14E NO000
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium140 °C/3.6 bar low press steam
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV210B
SCIP dossier nr.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dossier produktnavnEV210B brass NO - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV210B 2B G 14E NO000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV210B 2
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.17 Kilogram
Nettovekt0.157 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423179473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm