Magnetventil, EV210B, Funksjon: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
032U3600
Medieanbefalinger: Water & Brine, Husmateriale: Eco-messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2
032U3600
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 4.50 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/16 in |
| Applikasjon | Lukket og drenerende |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.640 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV210B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 13.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 189.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Drift | Direktestyrt |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 20 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 20 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funksjon | NC |
| Height (EF000040) | 96 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Husmateriale | Eco-messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Eco-messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 0.550 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 0.550 |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 13.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 189 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 19.5 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 283.0 psig |
| Material Description | Valve EV210B 4.5BE G 14E NC000 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Medieanbefalinger | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Medietoleransekommentarer | Nøytralt medium140 °C/3.6 bar low press steam |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV210B |
| SCIP dossier nr. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP dossier produktnavn | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV210B 4.5 G 14E NC000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV210B 4.5 |
| Utløser | B |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.222 Kilogram |
| Nettovekt | 0.205 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |