Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Magnetventil, EV210B, Funksjon: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, EPDM

032U2250

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat40 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]3.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1/8 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.350 gal/min
DeleprogramnavnEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]30.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]435.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
Emergency manual operation (EF025189)Other
Est. tid til å åpne, vann [ms]20 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Freeflow (EF020116)FALSE
FunksjonNC
GodkjenningDNVGL-CG-0339
Housing material (EF001596)Brass
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1/8
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.300 m³/h
Kvs value (EF022466)0.300
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]435 psig
Maks. testtrykk [bar]45.0 bar
Maks. testtrykk [psig]653.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 3B G 18E NC000
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Medietoleransekommentarer140 °C/3,6 bar lavtrykksdampNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV210B
SCIP dossier nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier produktnavnEV210B brass NC - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV210B 3B G 18E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV210B 3
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.238 Kilogram
Nettovekt0.22 Kilogram
Volume0.562 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428310277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm