Magnetventil, EV210S, Funksjon: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM
032H8186
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2
032H8186
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 9.0 mm |
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 3.50 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 5/32 in |
| Applikasjon | Lukket og drenerende |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.300 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV210S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Drift | Direktestyrt |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 10 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 10 ms |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Gravert 1-veis pil |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CE |
| Husmateriale | Messing |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 0.260 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 20 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV210S 3.5B G38F NC000 |
| Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Medietoleransekommentarer | Nøytralt medium |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV210S |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV210S 3.5B G38F NC000 |
| Tetningsmateriale | FKM |
| Typedesign | EV210S 3.5 |
| Utløser | S |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.205 Kilogram |
| Nettovekt | 0.187 Kilogram |
| Volume | 0.113 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255212690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |