Magnetventilspole, VPV, 1 m, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 240, Industripakning
061N4133
Husmateriale: Polymer, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 100
061N4133
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV/PV solenoid valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkjenning | CEVDE |
| Husmateriale | Polymer |
| Isolasjonsklasse | B |
| Kabellengde [m] | 1.000 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabellengde [m] | 39.00 in |
| Ledningsfarge | Blå |
| Maks. omgivelsestemperatur | 80 °C |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | VPV |
| Servicebar | Nei |
| Spole | Ja |
| Spoletemperatur, maks. [°C] | 125 °C |
| Spoletemperatur, maks. [°F] | 257 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] | 7.0 W |
| Typedesign | VPV-MOAJ502C1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.141 Kilogram |
| Nettovekt | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.167 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |