Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Magnetventilspole, HPV, 0.6 m, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 240, Industripakning

061N4138

Husmateriale: Polymer, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 240

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV/PV solenoid valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCE
HusmaterialePolymer
Isolasjonsklasse105
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]0.600 m
Kabellengde [m]23.60 in
LedningsfargeBlå
Maks. omgivelsestemperatur80 °C
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeHPV
ServicebarNei
SpoleJa
Spoletemperatur, maks. [°C]125 °C
Spoletemperatur, maks. [°F]257 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]6.0 W
TypedesignHPV-MOAJ900B1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.12 Kilogram
Nettovekt0.12 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.333 Liter
EAN/UPC5702424046569