Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Magnetventilspole, HPV, 0.3 m, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 240, Industripakning

061N4121

Husmateriale: Polymer, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 240

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV/PV solenoid valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningUL
HusmaterialePolymer
Isolasjonsklasse105
Kabellengde [m]0.300 m
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]11.00 in
LedningsfargeSvart
Maks. omgivelsestemperatur80 °C
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeHPV
ServicebarNei
SpoleJa
Spoletemperatur, maks. [°C]125 °C
Spoletemperatur, maks. [°F]257 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]7.0 W
TypedesignHPV-MOAJ900B1
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.129 Kilogram
Nettovekt0.129 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.16 Liter
EAN/UPC5702428268554