Magnetventilspole, BV230B, Kabel, 1.5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk
018Z6129
Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP65
018Z6129
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| ATEX-salgstekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Elektrisk koblingsstandard | ATEX 94/9/EF SONE 2 |
| Elektrisk kontakt | 3 kjerners kabel |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | ATEX - kat. 3 - Sone 2UA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabellengde [m] | 1.500 m |
| Kabellengde [m] | 60.00 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Coil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BV230B |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Samsvar | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Fingerskrue |
| Spoletilkobling | KABEL |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] | 11.0 W |
| Typedesign | BV230B |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.463 Kilogram |
| Nettovekt | 0.383 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.866 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718100 |