Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Magnetventilspole, BV230A, Kabel, 1.5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk

018Z6128

Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
ATEX-salgstekst-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstandardATEX 94/9/EF SONE 2
Elektrisk kontakt3 kjerners kabel
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningATEX - kat. 3 - Sone 2LLC CDC TYSK
In scope of WEEEYes
Kabellengde [m]1.500 m
Kabellengde [m]60.00 in
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP65
Lederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBV230A
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
SamsvarEN 60079-0EN 60079-7
ServicebarNei
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingKABEL
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]11.0 W
TypedesignBV230A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.442 Kilogram
Nettovekt0.385 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.993 Liter
EAN/UPC5715162718094