Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Magnetventilspole, BV024B, Kabel, 1 m, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Multipakk

018Z6125

Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65, Emballasjeformat: Multipakk
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: BV, BV, BV

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
ATEX-salgstekst-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstandardATEX 94/9/EF SONE 2
Elektrisk kontakt3 kjerners kabel
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningATEX - kat. 3 - Sone 2LLC CDC TYSK
Kabellengde [m]1.000 m
Kabellengde [m]40.00 in
Kapslingsgrad IPIP65
Egenskaper
Verdi
Lederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBV024B
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
SamsvarEN 60079-0EN 60079-15
ServicebarNei
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingKABEL
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]11.0 W
TypedesignBV024B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.389 Kilogram
Nettovekt0.35 Kilogram
Volume0.878 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm