Magnetventilspole, BV240A, Kabel, 1 m, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Multipakk
018Z6123
Magnetventilspole, Produkttype: BV240A, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP65, Kabellengde [m]: 1, Spoletilkobling: KABEL, Aktuatorstørrelse: 13.5 mm
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: BV, BV, BV
018Z6123
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| ATEX-salgstekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Elektrisk koblingsstandard | ATEX 94/9/EF SONE 2 |
| Elektrisk kontakt | 3 kjerners kabel |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Forsyningsspenning [V] AC | 240 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkjenning | ATEX - kat. 3 - Sone 2LLC CDC TYSK |
| Kabellengde [m] | 1.000 m |
| Kabellengde [m] | 40.00 in |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Coil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BV240A |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Samsvar | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Fingerskrue |
| Spoletilkobling | KABEL |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] | 11.0 W |
| Typedesign | BV240A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.38 Kilogram |
| Nettovekt | 0.341 Kilogram |
| Volume | 0.897 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |