Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Magnetventilspole, BV110A, Kabel, 1 m, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Multipakk

018Z6121

Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
ATEX-salgstekst-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstandardATEX 94/9/EF SONE 2
Elektrisk kontakt3 kjerners kabel
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC110 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningATEX - kat. 3 - Sone 2UA
In scope of WEEEYes
Kabellengde [m]1.000 m
Kabellengde [m]40.00 in
Kapslingsgrad IPIP65
Egenskaper
Verdi
Lederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BV110A 110V 50Hz 1m cable ATEX
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBV110A
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
SamsvarEN 60079-0EN 60079-7
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingKABEL
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]11.0 W
TypedesignBV110A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.396 Kilogram
Nettovekt0.31 Kilogram
Volume0.878 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428844246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm